??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
06242 - Pilzknöpfe antistatisch mit Außengewinde
Stückliste
06242-110524X10
BEST
Bestellnummer
06242-110524X10
FARBE
Farbe
graphitschwarz
D
Gewinde
M5 mm
D1
Durchmesser
21 mm
D2
Durchmesser
12 mm
D3
Durchmesser
19 mm
H
Höhe
21 mm
H1
Höhe
10 mm
L
Länge
10 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0064 kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495293189
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.