??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06262 inch - Kóła ręczne
Lista materiałowa
06262-2100CP
BEST
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
AUSF
Wersja
Piasta bez rowka
AUSF1
Wersja 1
bez otworu poprzecznego
D
Średnica
mm
D1
Średnica
mm
D2
Średnica
mm / inch
D3
Średnica
mm
D7
Gwint
- mm
A1
Długość
mm
H
Wysokość
mm
H2
Odstęp
- mm
L1
Wysokość
mm
L3
Długość
mm
B3
Rowek piasty, szerokość P9
0 mm
T
Rowek piasty, głębokość
0.0 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
ZEICHNUNG
Rysunki
Widok rysunków
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
MATK
Materiál
Stahl brüniert
FARBEX
Kolor
schwarzgrau RAL 7021 mm