??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06500 inch - Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí
Kusovník
06500-12CO
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
Passbohrung
AUSF1
Ausführung 1
ohne Querbohrung
MATERIALK
Material Komponente
Stahl
POS
Položka
GR
Velikost
A
Délka
mm
D
Šířka
mm
D2
Průměr
mm / inch
D7
Šířka
- mm
H
Délka
mm
H1
Délka
mm
H2
Výška
mm
H3
Výška
mm
H4
Délka
0.0 mm
L
Délka
mm
L2
Délka
mm
B3
Šířka drážky v náboji P9
0 mm
T
Drážka v náboji hloubka
0.0 mm
DX
mm
SW
Vnitřní čtyřhran
0 mm
ZZ
1.000 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBE1
Farbe
Stahl brüniert
XF
Länge Schraube
mm
XG
Länge Gewindestift
mm
XH
Farbe Schraube
schwarzgrau RAL 7021