??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 18
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06699 - Pokrętła trójkątne
Lista materiałowa
06699-18010X15
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
FORM
Forma
D
Gwint
mm
D1
Średnica
80 mm
D2
Średnica
29.2 mm
H
Wysokość
53.5 mm
H1
Wysokość
31 mm
T
Wysokość
mm
L
Długość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.