??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06947 - Tubular handles adjustable
Bill of material
06947-2503012
BEST
Order No.
FARBE
Colour
AMAX
A max.
mm
Enter value for AMAX
A max.
mm
cm
inch
ft
B
width
36 mm
D
thread
M8 mm
H
height
68 mm
L
Length
mm
TRAG
Load capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.