??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Kettenräder aus Gusseisen fur Spannbuchsen(DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
GD05057
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
9.525 mm
W
Innere Breite
5.72 mm
DR
Rollen
6.35 mm
R
Radius
10 mm
C
Radiusbreite
1.0 mm
L
Zahnbreite
5.2 mm
H2
Zahnbreite
15.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
für Buchse