??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Kettenräder mit ind. gehärteter Verzahnung (45 ÷ 55 HRC) (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
PS05T21
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
9.525 mm
W
Innere Breite
5.720 mm
DR
Rollen
6.350 mm
R
Radius
10 mm
C
Radiusbreite
1 mm
H1
Zahnbreite
5.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm