??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Pignoni in ghisa (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
RS05057
CODE
Codice
P
Passo
9.525 mm
W
Larghezza interna
5.72 mm
DR
Rullo
6.35 mm
R
Raggio dente
10 mm
C
Larghezza raggio
1 mm
H1
Largh. dente
5.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm