??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Pignoni per bussole coniche temprati ad induzione sui denti (45 ÷ 55 HRC)
Lista materiale
TS05T22
CODE
Codice
P
Passo
9.525 mm
W
Larghezza interna
5.72 mm
DR
Rullo
6.35 mm
R
Raggio dente
10 mm
C
Larghezza raggio
1 mm
H1
Largh. dente
5.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo
1