??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 44
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
PS05029
CODE
Code
P
Pitch
9.525 mm
W
Internal width
5.72 mm
DR
Roller
6.35 mm
R
Tooth radius
10 mm
C
Radius width
1 mm
H1
Tooth width
5.3 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Note
D
mm
H
mm