??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 41
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Duplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PD05027
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
9.525 mm
W
Innere Breite
5.72 mm
DR
Rollen
6.35 mm
R
Radius
10 mm
C
Radiusbreite
1 mm
L
Zahnbreite
5.2 mm
H2
Zahnbreite
15.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H
mm