??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Piñones para casquillos cónicos (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
TT05023
CODE
Código
P
Paso
9.525 mm
W
Ancho interno
5.72 mm
DR
Rodillo
6.35 mm
R
Radio diente
10 mm
C
Ancho radio
1 mm
L
Ancho diente
5.2 mm
H3
Ancho diente
25.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
para Casquillos cónicos
ET
Tipo