??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Pignons à moyeu amovible (DIN 8187 ISO/R 606)
Nomenclature
TT05023
CODE
Rèfèrence
P
Pas
9.525 mm
W
Largeur interieure
5.72 mm
DR
Rouleau
6.35 mm
R
Rayon de denture
10 mm
C
Largeur de rayon
1 mm
L
Larg. de denture
5.2 mm
H3
Larg. de denture
25.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
pour Moyeux amovibles
ET
Type