07000081002
SToxxparts
07 Drive technology
07000081000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000081000/07000081000.prj},{NB=07000081002},{PREVIEW=07000081000.png},{ARTNR=07000081002},{B=33},{D1=12},{D2=4.5},{L1=47},{L2=30.5},{L3=11},{L4=22},{M1=21},{M2=23.5},{MAT=Zink-Druckgussausführung kunststoffbeschichtet},{FAR=schwarz},{GEW=107},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3e.98.99.07000081000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1061564}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000081000 - Clamping plate for position indicator
Bill of material
07000081002
ARTNR
Article No.
07000081002
07000081002
B
33
mm
D1
+0.06/+0.02
12
12
mm
D2
4.5
mm
L1
47
mm
L2
30.5
mm
L3
11
mm
L4
22
mm
M1
21
mm
M2
23.5
mm
MAT
Material
Zink-Druckgussausführung kunststoffbeschichtet
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
107
107
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3e.98.99.07000081000.pdf