??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
07000081000 - Klemmplatte für Stellungsanzeiger
Stückliste
07000081002
ARTNR
Artikelnummer
B
33 mm
D1
+0.06/+0.02
mm
D2
4.5 mm
L1
47 mm
L2
30.5 mm
L3
11 mm
L4
22 mm
M1
21 mm
M2
23.5 mm
MAT
Material
Zink-Druckgussausführung kunststoffbeschichtet
FAR
Farbe
schwarz
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3e.98.99.07000081000.pdf