??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
07000085001 - Edelstahlverfahrschlitten für Lineareinheiten
Stückliste
07000085001
ARTNR
Artikelnummer
07000085001
V
Variante
mit Gleiteinsatz
D1
18 mm
D2
18 mm
D3
M6 mm
D4
M3 mm
K1
25 mm
K2
25 mm
L
61 mm
M
39 mm
MAT
Material
Edelstahl/PA/PTFE
GEW
Gewicht
235 g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e5.09.bb.07000085001.pdf