07000085001
SToxxparts
07 Drive technology
07000085001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000085001/07000085001.prj},{NB=07000085001},{PREVIEW=07000085001.png},{ARTNR=07000085001},{V=mit Gleiteinsatz},{D1=18},{D2=18},{D3=M6},{D4=M3},{K1=25},{K2=25},{L=61},{M=39},{MAT=Edelstahl/PA/PTFE},{GEW=235},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e5.09.bb.07000085001.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1062203}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000085001 - Stainless steel traversing slide for linear units
Bill of material
07000085001
ARTNR
Article No.
07000085001
V
Variant
mit Gleiteinsatz
D1
18
mm
D2
18
mm
D3
M6
mm
D4
M3
mm
K1
25
mm
K2
25
mm
L
61
mm
M
39
mm
MAT
Material
Edelstahl/PA/PTFE
GEW
Weight
235
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e5.09.bb.07000085001.pdf