??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
07000088001 - Edelstahlverfahrschlitten für Lineareinheiten
Stückliste
07000088001
ARTNR
Artikelnummer
07000088001
D1
18 mm
D2
18 mm
D3
M6 mm
D4
M3 mm
K
25 mm
L
64 mm
M
20 mm
MAT
Material
Edelstahl/Kunststoffgleiteinsatz PA/TPE
GEW
Gewicht
148 g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/08.5f.b5.07000088001.pdf