07000088001
SToxxparts
07 Drive technology
07000088001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000088001/07000088001.prj},{NB=07000088001},{PREVIEW=07000088001.png},{ARTNR=07000088001},{D1=18},{D2=18},{D3=M6},{D4=M3},{K=25},{L=64},{M=20},{MAT=Edelstahl/Kunststoffgleiteinsatz PA/TPE},{GEW=148},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/08.5f.b5.07000088001.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1063091}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000088001 - Stainless steel traversing slide for linear units
Bill of material
07000088001
ARTNR
Article No.
07000088001
D1
18
mm
D2
18
mm
D3
M6
mm
D4
M3
mm
K
25
mm
L
64
mm
M
20
mm
MAT
Material
Edelstahl/Kunststoffgleiteinsatz PA/TPE
GEW
Weight
148
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/08.5f.b5.07000088001.pdf