07000093006
SToxxparts
07 Drive technology
07000093000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000093000/07000093000.prj},{NB=07000093006},{PREVIEW=07000093000.png},{ARTNR=07000093006},{V=eine Bohrung und ein Vierkant (2)},{D1=50},{S1=-},{D2=-},{S2=50},{D3=M6},{D4=M10},{K1=76},{K2=76},{L1=125},{L2=98},{L3=98},{M=55},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4301},{FAR=schwarz RAL 9005},{GEW=773},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b2.6c.10.07000093000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1064680}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000093000 - Aluminum traversing slide for linear units
Bill of material
07000093006
ARTNR
Article No.
07000093006
07000093006
V
Variant
eine Bohrung und ein Vierkant (2)
eine Bohrung und ein Vierkant (2)
D1
50
50
mm
S1
-
-
mm
D2
-
-
mm
S2
50
50
mm
D3
M6
M6
mm
D4
M10
M10
mm
K1
76
76
mm
K2
76
76
mm
L1
125
125
mm
L2
98
98
mm
L3
98
98
mm
M
55
55
mm
MAT
Material
Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4301
FAR
Color
schwarz RAL 9005
GEW
Weight
773
773
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b2.6c.10.07000093000.pdf