07000096004
SToxxparts
07 Drive technology
07000096000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000096000/07000096000.prj},{NB=07000096004},{PREVIEW=07000096000.png},{ARTNR=07000096004},{V=ohne Gleiteinsatz},{D1=60},{D2=60},{D3=M10},{D4=M8},{K=80},{L=169},{M=65},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4301/Kunststoffgleiteinsatz PA/PTFE},{FAR=schwarz RAL 9005},{GEW=1000},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2c.e6.2b.07000096000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1065912}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000096000 - Aluminum traversing slide for linear units
Bill of material
07000096004
ARTNR
Article No.
07000096004
07000096004
V
Variant
ohne Gleiteinsatz
ohne Gleiteinsatz
D1
60
60
mm
D2
60
60
mm
D3
M10
M10
mm
D4
M8
M8
mm
K
80
80
mm
L
169
169
mm
M
65
65
mm
MAT
Material
Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4301/Kunststoffgleiteinsatz PA/PTFE
FAR
Color
schwarz RAL 9005
GEW
Weight
1000
1000
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2c.e6.2b.07000096000.pdf