07000103001
SToxxparts
07 Drive technology
07000103000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000103000/07000103000.prj},{NB=07000103001},{PREVIEW=07000103000.png},{ARTNR=07000103001},{D1=55},{D2=M5},{T1=8},{D3=4.3},{D4=4},{T2=10},{D5=17},{H=38},{L1=17.5},{L2=44},{M1=32},{M2=42},{M3=20},{MAT=Aluminium/Edelstahl/Stahl},{GEW=662},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f2.22.5e.07000103000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1066869}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000103000 - Stainless steel rotary adjuster with aluminum rotary knob
Bill of material
07000103001
ARTNR
Article No.
07000103001
07000103001
D1
h7
55
55
mm
D2
M5
M5
mm
T1
8
mm
D3
4.3
4.3
mm
D4
4
mm
T2
10
mm
D5
17
17
mm
H
38
38
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
44
44
mm
M1
32
32
mm
M2
42
42
mm
M3
±0.02
20
20
mm
MAT
Material
Aluminium/Edelstahl/Stahl
GEW
Weight
662
662
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f2.22.5e.07000103000.pdf