07000105006
SToxxparts
07 Drive technology
07000105000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000105000/07000105000.prj},{NB=07000105006},{PREVIEW=07000105000.png},{ARTNR=07000105006},{D1=40},{SW1=-},{D2=-},{SW2=50},{D3=M6},{D4=M8},{D5=M10},{K1=60},{K2=76},{L1=120},{L2=79},{L3=98},{M=55},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4301},{FAR=schwarz RAL 9005},{GEW=785},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/91.20.77.07000105000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1067194}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000105000 - Aluminum traversing slide for linear units
Bill of material
07000105006
ARTNR
Article No.
07000105006
07000105006
D1
40
40
mm
SW1
-
-
mm
D2
-
-
mm
SW2
50
50
mm
D3
M6
M6
mm
D4
M8
mm
D5
M10
mm
K1
60
mm
K2
76
mm
L1
120
mm
L2
79
mm
L3
98
mm
M
55
mm
MAT
Material
Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4301
FAR
Color
schwarz RAL 9005
GEW
Weight
785
785
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/91.20.77.07000105000.pdf