??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
07000109001 - Edelstahlverfahrschlitten für Lineareinheiten
Stückliste
07000109001
ARTNR
Artikelnummer
07000109001
VAR
Variante
d1 mit Gleiteinsatz
D1
18 mm
D2
5.5 mm
D3
M6 mm
D4
M3 mm
K
40 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4301/Kunststoff PA/PTFE
GEW
Gewicht
190 g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/20.09.ac.07000109001.pdf