??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000109001 - Stainless steel traversing slide for linear units
Bill of material
07000109001
ARTNR
Article No.
07000109001
VAR
Variant
d1 mit Gleiteinsatz
D1
18 mm
D2
5.5 mm
D3
M6 mm
D4
M3 mm
K
40 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4301/Kunststoff PA/PTFE
GEW
Weight
190 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/20.09.ac.07000109001.pdf