07000109001
SToxxparts
07 Drive technology
07000109001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000109001/07000109001.prj},{NB=07000109001},{PREVIEW=07000109001.png},{ARTNR=07000109001},{VAR=d1 mit Gleiteinsatz},{D1=18},{D2=5.5},{D3=M6},{D4=M3},{K=40},{T=7},{X1=50},{X2=38},{Y1=50},{Y2=38},{MAT=Edelstahl 1.4301/Kunststoff PA/PTFE},{GEW=190},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/20.09.ac.07000109001.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1067669}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000109001 - Stainless steel traversing slide for linear units
Bill of material
07000109001
ARTNR
Article No.
07000109001
VAR
Variant
d1 mit Gleiteinsatz
D1
18
mm
D2
5.5
mm
D3
M6
mm
D4
M3
mm
K
40
mm
T
7
mm
X1
50
mm
X2
38
mm
Y1
50
mm
Y2
38
mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4301/Kunststoff PA/PTFE
GEW
Weight
190
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/20.09.ac.07000109001.pdf