07000110016
SToxxparts
07 Drive technology
07000110000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000110000/07000110000.prj},{NB=07000110016},{PREVIEW=07000110000.png},{ARTNR=07000110016},{VAR=mit Klemmhebel},{B=80},{L1=220},{L2=100},{D1=M8x1},{D2=M5},{D3=22},{H1=20.5},{H2=35.5},{H3=36},{H4=10},{H5=10},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=24},{L7=25},{L8=30},{S=50},{T=2},{MAT=Edelstahl/Aluminium},{GEW=1331},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a5.c6.a0.07000110000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1067844}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000110000 - Aluminum adjustment slide with rotary knob
Bill of material
07000110016
ARTNR
Article No.
07000110016
07000110016
VAR
Variant
mit Klemmhebel
mit Klemmhebel
B
80
80
mm
L1
220
220
mm
L2
Stroke
100
100
mm
D1
M8x1
M8x1
mm
D2
M5
M5
mm
D3
22
22
mm
H1
20.5
20.5
mm
H2
35.5
35.5
mm
H3
36
36
mm
H4
10
10
mm
H5
10
10
mm
L3
120
120
mm
L4
8
8
mm
L5
16
16
mm
L6
24
24
mm
L7
25
25
mm
L8
30
30
mm
S
50
50
mm
T
2
2
mm
MAT
Material
Edelstahl/Aluminium
GEW
Weight
1331
1331
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a5.c6.a0.07000110000.pdf