07000114012
SToxxparts
07 Drive technology
07000114000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000114000/07000114000.prj},{NB=07000114012},{PREVIEW=07000114000.png},{ARTNR=07000114012},{VAR=mit Klemmhebel},{B=80},{L1=220},{L2=100},{D1=M8x1},{D2=M5},{D3=80},{H1=20.5},{H2=35.5},{H3=36},{H4=10},{H5=10},{H6=51},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=31},{L10=33},{L11=66},{L12=25},{L13=30},{S=50},{T=2},{MAT=Edelstahl/Aluminium},{GEW=1600},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2a.51.8f.07000114000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1068480}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000114000 - Aluminum adjustment slide with handwheel and digital position indicator
Bill of material
07000114012
ARTNR
Article No.
07000114012
07000114012
VAR
Variant
mit Klemmhebel
mit Klemmhebel
B
80
80
mm
L1
220
220
mm
L2
Stroke
100
100
mm
D1
M8x1
M8x1
mm
D2
M5
M5
mm
D3
80
80
mm
H1
20.5
20.5
mm
H2
35.5
35.5
mm
H3
36
36
mm
H4
10
10
mm
H5
10
10
mm
H6
51
51
mm
L3
120
120
mm
L4
8
8
mm
L5
16
16
mm
L6
31
31
mm
L10
33
mm
L11
66
66
mm
L12
25
25
mm
L13
30
30
mm
S
50
50
mm
T
2
2
mm
MAT
Material
Edelstahl/Aluminium
GEW
Weight
1600
1600
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2a.51.8f.07000114000.pdf