07000120002
SToxxparts
07 Drive technology
07000120000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000120000/07000120000.prj},{NB=07000120002},{PREVIEW=07000120000.png},{ARTNR=07000120002},{B=30},{L1=30},{D1=M4},{D2=M2.5},{L2=41},{L3=17},{L4=6},{S=6},{MAT=Aluminium/Edelstahl/Stahl},{GEW=47},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e2.85.a5.07000120000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1069645}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000120000 - Aluminum connection set X-Z, mounting of the Z-axis via connection and additional plate
Bill of material
07000120002
ARTNR
Article No.
07000120002
07000120002
B
Slide size
30
30
mm
L1
30
30
mm
D1
M4
M4
mm
D2
M2.5
M2.5
mm
L2
41
41
mm
L3
17
17
mm
L4
6
6
mm
S
6
6
mm
MAT
Material
Aluminium/Edelstahl/Stahl
GEW
Weight
47
47
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e2.85.a5.07000120000.pdf