07000128013
SToxxparts
07 Drive technology
07000128000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000128000/07000128000.prj},{NB=07000128013},{PREVIEW=07000128000.png},{ARTNR=07000128013},{H1=35},{L3=130},{L1=290},{L2=114},{B1=16.5},{B2=17},{D1=M6},{N1=2},{D2=6.5},{N2=4},{L4=23},{M1=25},{M2=80},{S=3.5},{T=10},{MAT=Vergütungsstahl verzinkt/Wälzlagerstahl/Stahl/Laufbahn gehärtet},{GEW=847},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e1.f3.7b.07000128000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1070936}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000128000 - Linear ball bearing
Bill of material
07000128013
ARTNR
Article No.
07000128013
07000128013
H1
35
35
mm
L3
130
130
mm
L1
290
290
mm
L2
Stroke
114
114
mm
B1
16.5
16.5
mm
B2
17
17
mm
D1
M6
M6
mm
N1
Number of thread
2
2
mm
D2
6.5
6.5
mm
N2
Number of countersinks
4
4
mm
L4
max.
23
23
mm
M1
25
25
mm
M2
80
80
mm
S
3.5
3.5
mm
T
10
10
mm
MAT
Material
Vergütungsstahl verzinkt/Wälzlagerstahl/Stahl/Laufbahn gehärtet
GEW
Weight
847
847
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e1.f3.7b.07000128000.pdf