??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
07000132000 - Aluminiumverfahrschlitten für Lineareinheiten
Stückliste
07000132001
ARTNR
Artikelnummer
VAR
Variante
D1
18 mm
D2
18 mm
D3
M6 mm
D4
M3 mm
K
25 mm
L
64 mm
M
20 mm
MAT
Material
Aluminium/Edelstahl/PA/PTFE
GEW
Gewicht
62 g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d4.76.5c.07000132000.pdf