??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
07000137000 - Aluminiumverfahrschlitten für Lineareinheiten
Stückliste
07000137001
ARTNR
Artikelnummer
VAR
Variante
D1
18 mm
D2
5.5 mm
D3
M6 mm
D4
M3 mm
K
25 mm
L
40 mm
M
18 mm
T
7 mm
Y1
50 mm
X
35 mm
Y2
38 mm
MAT
Material
Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz/Edelstahl 1.4301/Gleiteinsatz PA/PTFE
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/e5.5c.7a.07000137000.pdf