07000141005
SToxxparts
07 Drive technology
07000141000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000141000/07000141000.prj},{NB=07000141005},{PREVIEW=07000141000.png},{ARTNR=07000141005},{D1=M16},{D2=65},{D3=9},{E=27},{K1=12.5},{K2=22.5},{K3=45},{L1=64},{L2=23},{L3=25},{L4=30},{SW=24},{X=1},{F=18},{MAT=Stahl vergütet, phosphatiert},{GEW=431},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ad.3e.dd.07000141000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1072848}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000141000 - Steel quick connect coupling with external thread
Bill of material
07000141005
ARTNR
Article No.
07000141005
07000141005
D1
M16
M16
mm
D2
65
65
mm
D3
9
9
mm
E
~
27
27
mm
K1
12.5
12.5
mm
K2
22.5
22.5
mm
K3
45
45
mm
L1
~
64
64
mm
L2
23
23
mm
L3
min.
25
25
mm
L4
30
30
mm
SW
24
24
mm
X
Max. radial offset
1
1
mm
F
max. tensile/compressive load capacity
18
18
kN
MAT
Material
Stahl vergütet, phosphatiert
GEW
Weight
431
431
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/ad.3e.dd.07000141000.pdf