??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
07000146000 - Aluminiumverfahrschlitten für Lineareinheiten
Stückliste
07000146001
ARTNR
Artikelnummer
VAR
Variante
D1
18 mm
D2
18 mm
D3
M6 mm
D4
M3 mm
K1
25 mm
K2
25 mm
L
61 mm
M
39 mm
MAT
Material
Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz/Edelstahl 1.4301/Gleiteinsatz PA/PTFE
GEW
Gewicht
77 g
INFO
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/bd.62.45.07000146000.pdf