07000153005
SToxxparts
07 Drive technology
07000153000
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/0700015300020keine20cad-daten/07000153000.prj},{NB=07000153005},{PREVIEW=07000153000.png},{ARTNR=07000153005},{L=500},{AW=534},{VT=122},{A=32},{B=224},{C=192},{D=32},{E=368},{MAT=Edelstahl},{GEW=2.90},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/15.a1.77.07000153000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2123021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000153000 - Full-extension slide IST 782 series 500x534 stainless steel
Bill of material
07000153005
PREVIEW
Preview
ARTNR
Article No.
07000153005
07000153005
L
Length
500
500
mm
AW
Excerpt path
534
534
mm
VT
Vertical load capacity per pair at 60000 cycles
122
122
kg
A
32
mm
B
224
224
mm
C
192
192
mm
D
32
mm
E
368
368
mm
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Weight
2.90
2.90
kg/Stk.
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/15.a1.77.07000153000.pdf