피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
07000243004
SToxxparts
07 Drive technology
07000243000
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000243000/07000243000.prj},{NB=07000243004},{ARTNR=07000243004},{L=400},{G=400},{A=256},{B=-},{C=-},{D=128},{E=-},{F=-},{MAT=kaltgewalzter Stahl},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fa.fe.46.07000243000.pdf},{PREVIEW=07000243000.png},{DEFAULTSORTATTR=53687}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000243000 - Telescopic rail with full extension and tumbler lock
Bill of material
07000243004
ARTNR
Article No.
07000243004
07000243004
L
Length ±0.5
400
400
mm
G
Excerpt path ±3
400
400
mm
A
256
256
mm
B
-
-
mm
C
-
-
mm
D
128
128
mm
E
-
-
mm
F
-
-
mm
MAT
Material
kaltgewalzter Stahl
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fa.fe.46.07000243000.pdf