??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000398000 - Position indicator, pendulum system, digital/analogue
Bill of material
07000398008
ARTNR
Article No.
VAR
Variant
D1
60 mm
ZW
Counter
ADT
Number of graduation lines
Stk.
AGDZ
Pointer reading accuracy
D2
68.5 mm
D3
67 mm
L1
33 mm
L2
26 mm
MAT
Material
PA/Aluminium
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/09.76.66.07000398000.pdf