??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
07126 - Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
Lista materiałowa
07126-180085
BEST
Nr zamówienia
D
Gwint
mm
D1
Średnica
80 mm
D2
Średnica
29.2 mm
H
Wysokość
53.5 mm
H1
Wysokość
31.0 mm
T
Wysokość
13 mm
DREHMOMENT
maks. moment obrotowy
5 Nm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.