??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
07131 - Vis dynamométrique à gorge
Nomenclature
07131-06
BEST
Référence
D
Filetage
D1
Diamètre
25 mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
mm
L
Longueur
45 mm
L1
Longueur
20 mm
L2
Longueur
8 mm
L3
Longueur
5 mm
F1
Pression de sortie minimale
40 N
F2
Pression de sortie maximale
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.