??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
07133 - Uchwyty dynamometryczne
Lista materiałowa
07133-08
BEST
Nr zamówienia
D
Gwint
mm
D1
Średnica
60 mm
D2
Średnica
20 mm
L
Długość
12 mm
L1
Długość
22 mm
L2
Długość
13 mm
L3
Długość
40 mm
F1
Minimalny nacisk końcowy
40 N
F2
Maksymalny nacisk końcowy
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82041100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.