??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800613 - TL CASE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800613
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800613
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Transportkoffer
DESCLONG
Langbeschreibung
Transportkoffer, Gewicht: 9,6 kg, Länge: 0,21 m, Breite: 210 mm, Höhe: 280 mm, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TL CASE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356612548
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4046356612548
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Transportkoffer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Transportkoffer für die Thermomark Drucker, Rundprofilkoffer in Aluminium-Rahmenbauweise inklusive Rollwagen TL CASE TROLLY
AAO057
Herstellerprodukttyp
TL CASE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
42021219
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink