??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800666 - AFD-1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800666
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800666
DESCSHORT
Description short
Outil d'enfilage pour repères pour câble
DESCLONG
Description long
Outil d'enfilage pour repères pour câble, anthracite, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2 ... 2,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AFD-1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918105471
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
122
BAF281
Utilisation pour produit
Tige d'enfilage, facilite l'enfilage des PMH sur le conducteur ; enfiler le conducteur dans l'orifice de la tige puis faire glisser les manchons sur le conducteur. Diamètre extérieur du conducteur : 2,0-2,5 mm
AAO663
GTIN
4017918105471
AAW338
Manufacturer product designation
Outil d'enfilage pour repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Tige d'enfilage, facilite l'enfilage des PMH sur le conducteur ; enfiler le conducteur dans l'orifice de la tige puis faire glisser les manchons sur le conducteur. Diamètre extérieur du conducteur : 2,0-2,5 mm
AAO057
Product type
AFD-1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
GB
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink