??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800682 - AFD-3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800682
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800682
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Auffädelwerkzeug für Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Auffädelwerkzeug für Kabelmarker, anthrazit, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,8 ... 5,4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AFD-3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918105457
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
122
BAF281
Verwendung für Produkt
Auffädeldorn, erleichtert das Auffädeln der PMH auf den Leiter; Leiter in die Dornöffnung stecken und Hülsen auf den Leiter schieben. Für Leiteraußendurchmesser: 3,8-5,4 mm
AAO663
GTIN
4017918105457
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Auffädelwerkzeug für Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Auffädeldorn, erleichtert das Auffädeln der PMH auf den Leiter; Leiter in die Dornöffnung stecken und Hülsen auf den Leiter schieben. Für Leiteraußendurchmesser: 3,8-5,4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
AFD-3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
GB
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink