??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0801725 - CES-B10-WRG-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0801725
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0801725
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flachdichtung
DESCLONG
Langbeschreibung
Flachdichtung, Bauform: B10, Farbe: schwarz, Länge: 99,2 mm, Breite: 57,5 mm, Höhe: 2,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CES-B10-WRG-BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356675246
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA561
Lochdurchmesser
4.500 mm
BAB264
min. Dicke
2.500 mm
BAB664
Werkstoff
NBR
BAB100
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
BAB010
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
BAB101
Oberflächenschutz
not relevant
BAB593
Bohrungsabstand in Querrichtung
83 mm
BAA960
Länge des Befestigungsabstandes
32 mm
BAG984
Nenndruckreihe
not relevant
BAG982
Nennweite
not relevant
AAP013
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
AAP480
Anzahl der Löcher
1
AAO851
Profilkurzzeichen
not relevant
AAO793
Nennmaß des Formelementes
not relevant
AAO728
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
AAO832
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
AAO836
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
AAO663
GTIN
4046356675246
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Flachdichtung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flachdichtung aus NBR, Größe B10
AAO057
Herstellerprodukttyp
CES-B10-WRG-BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
40169300
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink