??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803435 - TOPMARK LASER LPR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803435
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803435
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Scheibe/Ring
DESCLONG
Langbeschreibung
Scheibe/Ring, Breite: 75 mm, Höhe: 2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOPMARK LASER LPR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626077895
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
5 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
5 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAO663
GTIN
4055626077895
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Scheibe/Ring
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzscheibe für Laserlinse
AAO057
Herstellerprodukttyp
TOPMARK LASER LPR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84439990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink