??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803674 - TMP BAG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803674
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803674
DESCSHORT
Description short
Sacoche pour le transport
DESCLONG
Description long
Sacoche pour le transport, non équipée pour THERMOMARK PRIME, accessoires, matériels de repérage et consommables, poids: 2,39 kg, largeur: 180 mm, hauteur: 460 mm, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMP BAG
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626247755
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
180 mm
BAA020
hauteur
460 mm
BAA018
longueur
390 mm
BAB577
profondeur
180 mm
BAB664
matériau
Plastic
BAE401
Conditions de livraison
BAB521
désignation
without requirement
BAB576
poids de l'objet
2.407 kg
BAA558
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
AAM118
signal-red
No
AAL682
padlock shackle present
No
AAL921
shoulder strip present
No
AAO663
GTIN
4055626247755
AAW338
Manufacturer product designation
Sacoche pour le transport
AAU734
Manufacturer product description
Sacoche pour le transport, non équipée pour THERMOMARK PRIME, accessoires, matériels de repérage et consommables, poids: 2,39 kg, largeur: 180 mm, hauteur: 460 mm, coloris: noir
AAO057
Product type
TMP BAG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
42029291
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink