??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803675 - TMP CASE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803675
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803675
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koffer
DESCLONG
Langbeschreibung
Koffer, Breite: 440 mm, Höhe: 395 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TMP CASE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626247748
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
440 mm
BAA020
Höhe
395 mm
BAA018
Länge
560 mm
BAB577
Tiefe
440 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
14.206 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
AAM118
signalrot ausgeführt
Nein
AAL682
Hängeschlossbügel vorhanden
Nein
AAL921
Schulterriemen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626247748
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Koffer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Transportkoffer für THERMOMARK PRIME inklusive Zubehör, Kennzeichnungsmaterialien und Verbrauchsmaterialien. Rundprofilkoffer in Aluminium-Rahmenbauweise, unbestückt
AAO057
Herstellerprodukttyp
TMP CASE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
42021219
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink