??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803675 - TMP CASE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803675
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803675
DESCSHORT
Description short
Mallette
DESCLONG
Description long
Mallette, largeur: 440 mm, hauteur: 395 mm, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMP CASE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626247748
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
440 mm
BAA020
hauteur
395 mm
BAA018
longueur
560 mm
BAB577
profondeur
440 mm
BAB664
matériau
aluminum
BAE401
Conditions de livraison
BAB521
désignation
without requirement
BAB576
poids de l'objet
14.206 kg
BAA558
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
AAM118
signal-red
No
AAL682
padlock shackle present
No
AAL921
shoulder strip present
No
AAO663
GTIN
4055626247748
AAW338
Manufacturer product designation
Mallette
AAU734
Manufacturer product description
Mallette de transport pour THERMOMARK PRIME, y compris accessoires, matériels de repérage et consommables. Mallette avec cadre aluminium à montants arrondis, non équipée
AAO057
Product type
TMP CASE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
42021219
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink