??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803868 - US-PML-F200 (50X25)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803868
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803868
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, zur Kennzeichnung von Brandmeldeanlagen, Karte, blau/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-PML-F200 (50X25)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626173139
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAC895
Durchmesser
0 mm
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
25 mm
AAO663
GTIN
4055626173139
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, zur Kennzeichnung von Brandmeldeanlagen, Karte, blau/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-PML-F200 (50X25)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink