??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803873 - US-PML-ESS100 (D60) YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803873
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803873
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, zur Kennzeichnung von Not-Halt Taster, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 60 mm, Schriftfeldgröße: d: 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-PML-ESS100 (D60) YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626173177
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC895
Durchmesser
60 mm
BAF016
Breite
0 mm
BAA020
Höhe
0 mm
BAA351
Farbe
gelb
AAO663
GTIN
4055626173177
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, zur Kennzeichnung von Not-Halt Taster, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 60 mm, Schriftfeldgröße: d: 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-PML-ESS100 (D60) YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink